製品の公開
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    Google翻訳”,
    • 大量の空気を供給する 2 つのコーン型ディフューザー。
    • スチールまたはアルミニウム製。
    • 高耐性静電白塗装仕上げ。
    • 60 x 60 cm の天井に設置するためのモジュラー T-BAR (外枠寸法 24 インチ x 24 インチ)。
    • 高さ 1 インチのネックを備えた金属プレナム。
    • 6インチ、8インチ、10インチ、12インチ、14インチの直径のネックをご用意しております。
    技術仕様
    • Unique refl-1200-a-two-cone-diffuser
    • コレクションセットCone Diffuser
    • コレクションCone Diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

    対応地域

    南アメリカ 北米