製品を公開する
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    5つ星のうち4.94.9(8 件のレビュー)
    Google翻訳,

    L-RAはルーバー付きのリターングリルです。

    L-RA-OB は、ルーバー付きのリターン エア レジスターです。コントロール ダンパーには、プラスチック製のピニオン ギアで相互接続された調整可能な平行ブレードがあります。気流の制御は、次のいずれかのデバイスによって手動で行われます。
    -G: マイナスドライバーで操作する調整ノブを意味します。
    -P: 調整ハンドルを意味します。



    仕様
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    技術仕様
    • 固有参照番号L-RA
    • 製品ファミリReturn Grilles
    • 製品グループReturn Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC 名称Air diffusers
    • UNSPSC コード40101505
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 説明Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 23 13
    • OmniClass タイトルReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米