製品の公開
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    丸型天井ディフューザー。

    仕様
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    技術仕様
    • Unique refl-dr1000a-round-diffuser
    • コレクションセットRound diffuser
    • コレクションRound diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers

    対応地域

    南アメリカ 北米