製品の公開
Ceramic Slab/ Serie_Slate
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Slate

Google翻訳”,

人間と自然との深い対話は、垣間見ることと映し出すことの相互作用となり、双子の顔である人間と地球が互いを反映し、完璧な相乗効果で協力し合います。

周囲の環境との絶え間ない交流を通して、自然は私たちが複雑で素晴らしい生命システムの一部であることを示しています。壮大で周期的な動きを通して表現される調和のとれた出会いが、地球と空の間の自然な流れにインスピレーションを得たジェミニ コレクションの構造に形を与えています。

ラミナムは、ジェミニ コレクションを通じて、人間と自然との協力的で原始的な対話を再構築し、創造から最終的な適用までの自然表面のライフサイクルに焦点を当てながら、それを最先端の技術の美的レベルに移しています。

Laminamに連絡する

仕様
  • Laminam 2 (nominal thickness 2 mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge.

    Laminam 2+ (nominal thickness 2,6mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

    Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

技術仕様
  • Unique refceramic-slab-two-collezione-slate
  • コレクションセットSerie
  • コレクションSlate
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2024-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)2.6
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC011340
  • ETIM 名Ceramic tile
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 30 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling