製品の公開
Ceramic Slab/ Serie_IN-SIDE
Ceramic Slab/ Serie_IN-SIDE
    Laminam

    Ceramic Slab/ Serie_IN-SIDE

    Google翻訳”,

    中身

    最新のラミナムテクノロジー

    本体と表面の間に材料の連続性を提供するセラミックスラブの最初のシリーズ。

    PIETRA PIASENTINA TAUPE

    地球から抽出され、技術的に彫刻されています。

    水で精製された天然原料は、本物の天然石の外観で最大1620x3240mmまで伸びる耐久性のある表面の形で新しい生命のリースを与えられます。

    このシリーズは、1200x3000mmと1620x3240mmで利用できます。

    高度な技術を使用して製造されたセラミックスラブLaminamチームは、厚さを減らし、サイズを大きくし、機械的ストレス、化学薬品、摩耗、引っかき傷、深い摩耗、曲げに強く、消毒が簡単で、霜、火、カビやカビ、そして紫外線の影響に。スラブのすべての特性と色特性は不変であり、すべての大気条件での時間のテストに耐えるように設計されています。

    Laminamに連絡する

    仕様
    • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

      Laminam 5+ (nominal thickness 6,2mm)Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 12+ (nominal thickness 12.5mm)Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 20+ (nominal thickness 20mm) Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    技術仕様
    • Unique refserie-in-side-ceramic-slab
    • コレクションセットSerie
    • コレクションIN-SIDE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-04-15
    • エディション2
    • 高さ(Mm)3240
    • 幅(mm)1620
    • 奥行き(mm)12.5
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)157.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_63
    • Uniclass2015詳細Porcelain tiles
    • MasterFormat 2014 コード12 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramics
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding