製品の公開
Carousel Armchair 4 feet castors
Carousel Armchair 4 feet castors
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet castors

    Google翻訳”,
    Gunilla Allard によって設計されたカルーセル カンファレンス チェアは、コンパクトなフォーマットで最高の快適さを提供します。完全に布張りのシェルチェアには、シートシェルに多方向の動きを与える360°の快適な傾斜が装備されています。この機能は、ユーザーにとって非常に穏やかで柔軟な動きを生み出します。翼の形をしたアームレストが個性を与え、ソフトで包み込むようなシート シェルに快適さを加えます。
    技術仕様
    • Unique refcarousel-armchair-4feet-castors
    • コレクションセットChairs and Armchairs
    • コレクションCarousel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)620
    • 奥行き(mm)620
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (11)
    5つ星のうち4.8 4.8 (28)