製品の公開
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
    Lammhults

    Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors

    Google翻訳”,
    Spira は、より大きな設置用の椅子での快適さを重視しています。デザイナーは次のように説明しています。 Spira の快適なイメージはその形状です。リンクやスタッキングなどボリュームチェアとしても使える布張りのチェアです。 Spira は、その快適性能に柔軟性を加えます。独立した背もたれは、7 度の背もたれを可能にする 2 つのスプリング スチール インサートを使用してシート フレームに接続します。
    技術仕様
    • Unique refspira-armchair-swivelbase-5legs-castors
    • コレクションセットChairs and Armchairs
    • コレクションSpira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)610
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 正味重量(kg)9.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (11)
    5つ星のうち4.8 4.8 (28)