製品の公開
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
    Lammhults

    Teius Sofa H46 120 armrest

    Google翻訳”,
    Teius のアイデアは、機能、精度、柔軟性を組み合わせるという課題に基づいていました。フリースタンディング ベンチが基盤であり、ベンチ、背もたれ、アームレスト、コネクティング テーブルを追加して、特定の環境に最適化されたさまざまな長さの拡張シーティング ソリューションを作成できます。座面と背もたれの色を変えたり、モノトーンで揃えたり。フレームは常にパウダー コーティングされており、リサイクル アルミニウム ベースは塗装または研磨されています。多くの使用分野と組み合わされた汎用性と適応性は、Teius モジュラー シーティングの強みとコアです。
    技術仕様
    • Unique refteius-sofa-h460-1200-armrest
    • コレクションセットModular Seating
    • コレクションTeius
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (11)
    5つ星のうち4.8 4.8 (28)