製品の公開
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
    LAMP

    Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp

    Google翻訳”,
    Fil 45 は、幅広い光学ソリューションを備えた直線型照明器具ファミリーです。寸法の最適化と幅広い照明分布により、空間の技術的要件に適応できる幅広い汎用性が得られます。より優れたグレア制御のために、オパール、オパール コンフォート、またはテック ディフューザー ソリューションを使用した直接および間接分布で利用できます。表面取り付けおよび埋め込み設置が可能で、6 つの標準長さと水平コーナー フォーマットのオプションがあります。仕上げは黒、白、マット グレーから選択できます。中出力 LED 技術と温白色または中性白色の色温度を統合し、ダイナミック ホワイト バージョンもあります。ウェルビーイング技術を組み込んで概日周期を最適化します。リサイクルされたアルミニウム押し出し材を 80 ~ 85% 使用しているため、製品とプロセスの二酸化炭素排出量が削減され、バリュー チェーン全体で環境への影響も軽減されます。照明器具は、光生物学的安全性に関する欧州規格 EN 62471 に従って「光生物学的リスクなし」と分類されています。
    技術仕様
    • Unique reffil-45-direct-opal-comfort-lamp
    • コレクションセットFil 45
    • コレクションINDOOR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001959
    • ETIM 名LED-lamp/Multi-LED
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)