製品の公開
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    直径4mm。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • Gチャンネル 75 x 100 A4、1.4404 (品番: 306024)
    • Gチャンネル 50 x 100 A4、1.4404 (品番: 306023)
    • Gチャンネル 50 x 75 A4、1.4404 (品番: 306022)
    仕様
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    技術仕様
    • Unique ref306021
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)1954
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ