製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
lanz/products/05fa37d4-9e68-48e6-93aa-eaa67bdb0ae2
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Adapter seitlich A4, 1.4404
利用できない地域: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Adapter seitlich A4, 1.4404
Google翻訳,
原文を見る
機器取り付けプレートの取り付けに必要です。M10ネジセット(2x307740)を使用してサイドレールに取り付けます。ステンレス鋼製。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
306060
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
210 mm
Breite
35 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
0.125 kg
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
306060
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
版番号
1
高さ(mm)
25
幅(mm)
35
奥行き(mm)
210
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/adapter-seitlich-a4-306060
関連
関連
主要素材
ステンレス
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
0.125
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ダウンロード
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
ダウンロード
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ダウンロード