製品を公開する
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Google翻訳,

    汎用取り付け用アングルブラケット 100x50。ステンレス製。

    仕様
    • Art.Nr306125
      ELDAS®-Nr127099366
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht0.137 kg
    技術仕様
    • 固有参照番号306125
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)100
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.137
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ

    類似製品