製品の公開
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    積み重ね可能。75mm間隔の丸型ステップ。迅速な設置に適しています。ステンレス製。

    バリエーション

    • マルチレーン 400 x 60 A4、1.4404 (品番: 306203)
    • マルチレーン 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 306202)
    • マルチレーン 200 x 60 A4、1.4404 (品番: 306201)
    仕様
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite132 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.8 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Breite: 432 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.317 kg

      Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Breite: 332 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Breite: 232 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.6 kg

    技術仕様
    • Unique ref306200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)132
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)6.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ