製品の公開
Deckel 100 x 60 A4, 1.4404
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、保持クリップでさらにしっかりと固定できます。ステンレス製。

バリエーション

  • カバー 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 306213)
  • カバー 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 306212)
  • カバー 200 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 306211)
仕様
  • Art.Nr306210
    ELDAS®-Nr127003006
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.698 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306213 | ELDAS®-Nr: 127003036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.898 kg

    Deckel 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306212 | ELDAS®-Nr: 127003026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.498 kg

    Deckel 200 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306211 | ELDAS®-Nr: 127003016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.098 kg

技術仕様
  • Unique ref306210
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)128.5
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)3.698
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ