製品を公開する
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳,

    異なるレベルの機器や、水平方向および垂直方向に整列した複数のトラックを接続するためのケーブルです。接続タブが一体化されており、長さを柔軟に調整できます。ステンレス製。

    バリエーション

    • マルチトラックセグメント 400 x 60 A4、1.4404 (品番: 306251)
    • マルチトラックセグメント 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 306250)
    • マルチトラックセグメント 200 x 60 A4、1.4404 (品番: 306249)
    仕様
    • Art.Nr306248
      ELDAS®-Nr127000766
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.587 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306251 | ELDAS®-Nr: 127000796 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

      Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306250 | ELDAS®-Nr: 127000786 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.7 kg

      Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306249 | ELDAS®-Nr: 127000776 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.652 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号306248
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)60
    • 幅(mm)133
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.587
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ

    類似製品