製品の公開
T-Abgang 100 A4, 1.4404
T-Abgang 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    T-Abgang 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    穴あき構造で積み重ね可能。両側にケーブル保護用の敷居付き。ステンレス製。

    バリエーション

    • T型アウトレット 400 A4、1.4404(品番:306258)
    • T型アウトレット 300 A4、1.4404(品番:306257)
    • T型アウトレット 200 A4、1.4404(品番:306256)
    仕様
    • Art.Nr306255
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.582 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306258 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.952 kg

      T-Abgang 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306257 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.71 kg

      T-Abgang 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306256 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.74 kg

    技術仕様
    • Unique ref306255
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)218
    • 奥行き(mm)487
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.582
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ