製品を公開する
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳,

    側面に穴が開いたケーブルトレイ。C型断面の横木付き。積み重ね可能で省スペース。

    バリエーション

    • ケーブルトレイ 400 x 60 A4、1.4404 (品番: 306447)
    • ケーブルトレイ 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 306446)
    仕様
    • Art.Nr306445
      ELDAS®-Nr127000166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.764 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306447 | ELDAS®-Nr: 127000186 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.465 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306446 | ELDAS®-Nr: 127000176 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.615 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号306445
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)60
    • 幅(mm)231
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)7.764
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ