製品の公開
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ケーブルの保護と支持に、クイックインストーラーと組み合わせて使用​​します。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • カウンタートレイ 26-33 A4、1.4404 (品番: 306586)
    • カウンター用トレイ 20-26 A4、1.4404 (品番: 306585)
    • カウンター用トレイ 15-20 A4、1.4404 (品番: 306584)
    • カウンター用トレイ 32-40 A4、1.4404 (品番: 306587)
    • カウンター用トレイ 40-50 A4、1.4404 (品番: 306588)
    仕様
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    技術仕様
    • Unique ref306583
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)11
    • 幅(mm)15
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.004
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ