製品の公開
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル(歯付き、50x50mm)で構成されたブラケット。正方形およびスロット状の穴付き。安定性を高めるための角度付きエンドプレート。長方形、55x200mm。非常に高い耐荷重に対応。M10ファスナー使用。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • 高耐久性コンソール 750 A4、1.4404 (商品番号: 306940)
    • 高耐久性コンソール 650 A4、1.4404 (品番: 306939)
    • 高耐久性コンソール 550 A4、1.4404 (品番: 306938)
    仕様
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge453 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.299 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306940 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.088 kg

      Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306939 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.825 kg

      Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306938 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.562 kg

    技術仕様
    • Unique ref306937
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)453
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.299
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ