製品の公開
Mini-Hakenschiene 50 mm 2 x 2 Haken
lanz oensingen ag

Mini-Hakenschiene 50 mm 2 x 2 Haken

Google翻訳”,

壁、天井、支持部材への取り付けが可能。塗装済みスチール製。

バリエーション

  • ミニフックレール 2000mm 80×2フック (品番: 307040)
  • ミニフックレール 300mm 12×2フック (品番: 307034)
  • ミニフックレール 200mm 8×2フック (商品番号: 307033)
  • ミニフックレール 125mm 5×2フック(商品番号:307032)
  • ミニフックレール 75mm 3×2フック (商品番号: 307031)
仕様
  • Art.Nr307030
    ELDAS®-Nr127028606
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge50 mm
    Breite28 mm
    Höhe14.6 mm
    Gewicht0.03 kg
    Blechstärke2 mm

    Varianten

    Mini-Hakenschiene 2000 mm 80 x 2 Haken
    Art.Nr: 307040 | ELDAS®-Nr: 127028676 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.336 kg

    Mini-Hakenschiene 300 mm 12 x 2 Haken
    Art.Nr: 307034 | ELDAS®-Nr: 127028646 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.178 kg

    Mini-Hakenschiene 200 mm 8 x 2 Haken
    Art.Nr: 307033 | ELDAS®-Nr: 127028636 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Mini-Hakenschiene 125 mm 5 x 2 Haken
    Art.Nr: 307032 | ELDAS®-Nr: 127028626 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.07 kg

    Mini-Hakenschiene 75 mm 3 x 2 Haken
    Art.Nr: 307031 | ELDAS®-Nr: 127028616 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.03 kg

技術仕様
  • Unique ref307030
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)14.6
  • 幅(mm)28
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.03
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ