製品の公開
Hakenschiene standard 50 x 100
Hakenschiene standard 50 x 100
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene standard 50 x 100

    Google翻訳”,

    壁、天井、柱への取り付けが可能。固定にはロックプレート(品番307056、別売)を使用します。

    バリエーション

    • フックレール規格 50 x 1000 (品番: 307059)
    • フックレール規格 50 x 300 (品番: 307052)
    • フックレール規格 50 x 200 (品番: 307051)
    仕様
    • Art.Nr307050
      ELDAS®-Nr127028556
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.113 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000
      Art.Nr: 307059 | ELDAS®-Nr: 127028526 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.129 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300
      Art.Nr: 307052 | ELDAS®-Nr: 127028576 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200
      Art.Nr: 307051 | ELDAS®-Nr: 127028566 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.226 kg

    技術仕様
    • Unique ref307050
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)28
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.113
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ