製品の公開
Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Google翻訳”,

    天井や壁へのグリル取り付け(片面・両面)用。塗装済みスチール製。

    バリエーション

    • フックレール天井サポート 500(商品番号:307064)
    • フックレール天井サポート400(商品番号:307063)
    • フックレール天井サポート300(商品番号:307062)
    • フックレール式天井サポート 200(商品番号:307061)
    仕様
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    技術仕様
    • Unique ref307060
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)55
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ