製品を公開する
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Google翻訳,

    バリエーション

    • グリッドトラック制御盤 200 x 60 x 1879 (品番: 307162)
    • グリッドトラック制御盤 300 x 60 x 1879 (商品番号: 307163)
    • グリッドトラック制御盤 400 x 60 x 1879 (商品番号: 307164)
    仕様
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号307161
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)71.5
    • 幅(mm)114
    • 奥行き(mm)1879
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ

    類似製品