製品の公開
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
    lanz oensingen ag

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Google翻訳”,

    バリエーション

    • フラットグリッド制御盤 300 x 1879 (商品番号: 307189)
    • フラットグリッド制御盤 400 x 1879 (商品番号: 307190)
    仕様
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    技術仕様
    • Unique ref307188
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)311
    • 奥行き(mm)1879
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ