製品の公開
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
    lanz oensingen ag

    T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    Google翻訳”,

    スチール製、直径4mm。ポリエチレンコーティング、ハロゲンフリー。ネジ不要の取り付け。

    バリエーション

    • グリッドトラック用T字継手 300 x 60 (商品番号: 307222)
    • グリッドトラック用T字継手 600 x 60 (商品番号: 307225)
    • グリッドトラック用T字継手 500 x 60 (商品番号: 307224)
    • グリッドトラック用T字継手 400 x 60 (商品番号: 307223)
    • グリッドトラック用T字継手 200 x 60 (商品番号: 307221)
    仕様
    • Art.Nr307220
      ELDAS®-Nr127025006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.65 kg

      Varianten

      T-Stück für Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307222 | ELDAS®-Nr: 127025026 | Breite: 521.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.5 kg

      T-Stück für Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307225 | ELDAS®-Nr: 127025056 | Breite: 821.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.3 kg

      T-Stück für Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307224 | ELDAS®-Nr: 127025046 | Breite: 721.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.6 kg

      T-Stück für Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307223 | ELDAS®-Nr: 127025036 | Breite: 651.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2 kg

      T-Stück für Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307221 | ELDAS®-Nr: 127025016 | Breite: 421.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.008 kg

    技術仕様
    • Unique ref307220
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71.5
    • 幅(mm)322
    • 奥行き(mm)529
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置