製品の公開
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60
lanz oensingen ag

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Google翻訳”,

バリエーション

  • 垂直アーチ、外側90°、300 x 60 (商品番号: 307270)
仕様
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

技術仕様
  • Unique ref307269
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)71.5
  • 幅(mm)298.5
  • 奥行き(mm)298.5
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.539
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ