製品の公開
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Stück 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • T字型継手 600 x 110 ZMA (品番: 307416)
    • T字型継手 500 x 110 ZMA (品番: 307415)
    • T字型継手 400 x 110 ZMA (品番: 307414)
    • T字型継手 300 x 110 ZMA (品番: 307413)
    • T字型部材 200 x 110 ZMA(品番:307412)
    仕様
    • Art.Nr307411
      ELDAS®-Nr127005306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge580 mm
      Breite360 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht2.14 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307416 | ELDAS®-Nr: 127005356 | Breite: 860 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.223 kg

      T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307415 | ELDAS®-Nr: 127005346 | Breite: 760 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.693 kg

      T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307414 | ELDAS®-Nr: 127005336 | Breite: 660 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.319 kg

      T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307413 | ELDAS®-Nr: 127005326 | Breite: 560 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.102 kg

      T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307412 | ELDAS®-Nr: 127005316 | Breite: 460 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.042 kg

    技術仕様
    • Unique ref307411
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ