製品の公開
Multibahn 100 x 60 ZMA
Multibahn 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    積み重ね可能。75mm間隔の丸型ステップ。迅速な設置に適しています。

    バリエーション

    • マルチトラック 500 x 60 ZMA (品番: 307440)
    • マルチトラック 400 x 60 ZMA (品番: 307439)
    • マルチトラック 300 x 60 ZMA (品番: 307438)
    • マルチトラック 200 x 60 ZMA (品番: 307437)
    • マルチトラック 600 x 60 ZMA (品番: 307441)
    仕様
    • Art.Nr307436
      ELDAS®-Nr127000306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.647 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307440 | ELDAS®-Nr: 127000346 | Breite: 533 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10 kg

      Multibahn 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307439 | ELDAS®-Nr: 127000336 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.26 kg

      Multibahn 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307438 | ELDAS®-Nr: 127000326 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.344 kg

      Multibahn 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307437 | ELDAS®-Nr: 127000316 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.494 kg

      Multibahn 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307441 | ELDAS®-Nr: 127000356 | Breite: 633 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.008 kg

    技術仕様
    • Unique ref307436
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)133
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)6.647
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ