製品の公開
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn Segment 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    異なるレベルのトラックや、水平方向および垂直方向に整列したマルチトラックを接続するための機器です。接続タブが一体化されているため、長さの調整が柔軟に行えます。

    バリエーション

    • マルチトラックセグメント 600 x 60 ZMA (商品番号: 307471)
    • マルチトラックセグメント 500 x 60 ZMA (商品番号: 307470)
    • マルチトラックセグメント 400 x 60 ZMA (商品番号: 307469)
    • マルチトラックセグメント 300 x 60 ZMA (商品番号: 307468)
    • マルチトラックセグメント 200 x 60 ZMA (商品番号: 307467)
    仕様
    • Art.Nr307466
      ELDAS®-Nr127000706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.592 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307471 | ELDAS®-Nr: 127000756 | Breite: 633 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.928 kg

      Multibahn Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307470 | ELDAS®-Nr: 127000746 | Breite: 533 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.848 kg

      Multibahn Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307469 | ELDAS®-Nr: 127000736 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multibahn Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307468 | ELDAS®-Nr: 127000726 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.733 kg

      Multibahn Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307467 | ELDAS®-Nr: 127000716 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.657 kg

    技術仕様
    • Unique ref307466
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)133
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.592
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ