製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
lanz/products/07ece9e9-7b55-4d51-bcac-fb9d2afb6b49
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Gelenkverbinder 110 ZMA
利用できない地域: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Gelenkverbinder 110 ZMA
Google翻訳,
原文を見る
突き合わせ接合部の側面接合用。垂直方向に角度付き。M6ネジセット付属。外部取り付け用。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
307634
ELDAS®-Nr
127008136
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
280 mm
Breite
13 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
0.37 kg
Blechstärke
1.5 mm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
307634
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
版番号
1
高さ(mm)
100
幅(mm)
13
奥行き(mm)
280
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/gelenkverbinder-110-zma-307634
関連
関連
主要素材
スチール
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
0.37
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ダウンロード
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
ダウンロード
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ダウンロード