製品の公開
Deckel 100 x 60 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 60 ZMA

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護し、垂直設置の場合は保持クリップでさらに固定します。

バリエーション

  • 蓋 600 x 60 ZMA (商品番号: 307735)
  • 蓋 500 x 60 ZMA (商品番号: 307734)
  • 蓋 400 x 60 ZMA (商品番号: 307733)
  • 蓋 300 x 60 ZMA (商品番号: 307732)
  • 蓋 200 x 60 ZMA (商品番号: 307731)
仕様
  • Art.Nr307730
    ELDAS®-Nr127013006
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.627 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307735 | ELDAS®-Nr: 127013056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.404 kg

    Deckel 500 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307734 | ELDAS®-Nr: 127013046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.049 kg

    Deckel 400 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307733 | ELDAS®-Nr: 127013036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.694 kg

    Deckel 300 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307732 | ELDAS®-Nr: 127013026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.339 kg

    Deckel 200 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307731 | ELDAS®-Nr: 127013016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.982 kg

技術仕様
  • Unique ref307730
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)128.5
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)3.627
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ