製品の公開
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    穴が開いており、積み重ね可能で、両側にケーブル保護用の敷居が付いています。

    バリエーション

    • 角度 45° NW 600 x 110 ZMA (商品番号: 307783)
    • 角度 45° NW 500 x 110 ZMA (商品番号: 307782)
    • 角度 45° NW 400 x 110 ZMA (商品番号: 307781)
    • 角度 45° NW 300 x 110 ZMA (商品番号: 307780)
    • 角度 45° NW 200 x 110 ZMA (商品番号: 307779)
    仕様
    • Art.Nr307778
      ELDAS®-Nr127014806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge206 mm
      Breite170 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.463 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307783 | ELDAS®-Nr: 127014856 | Breite: 727 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.194 kg

      Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307782 | ELDAS®-Nr: 127014846 | Breite: 620 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.571 kg

      Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307781 | ELDAS®-Nr: 127014836 | Breite: 510 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2 kg

      Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307780 | ELDAS®-Nr: 127014826 | Breite: 403 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.507 kg

      Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307779 | ELDAS®-Nr: 127014816 | Breite: 278 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.767 kg

    技術仕様
    • Unique ref307778
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)206
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.463
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ