製品の公開
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に整列したケーブルトレイを接続するためのソリューションです。一体型の接続タブにより、柔軟な長さ調整が可能です。

    バリエーション

    • ケーブルトレイセグメント 400 x 60 ZMA (品番: 307939)
    • ケーブルトレイセグメント 300 x 60 ZMA(品番:307938)
    • ケーブルトレイセグメント 200 x 60 ZMA(品番:307937)
    • ケーブルトレイセグメント 500 x 60 ZMA(品番:307940)
    • ケーブルトレイセグメント 600 x 60 ZMA(品番:307941)
    仕様
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.813 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.565 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.31 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.067 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.814 kg

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.062 kg

    技術仕様
    • Unique ref307936
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)132
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.813
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ