製品の公開
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz
    lanz oensingen ag

    U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    Google翻訳”,

    穴あきU字型プロファイル 44x44。汎用性あり。

    バリエーション

    • U字型プロファイル 50 x 50 x 2.5 x 3000 mm fvz (品番: 307974)
    • U字型プロファイル 44 x 44 x 2.5 x 6000 mm fvz (品番: 309849)
    • U字型プロファイル 50 x 50 x 2.5 x 6000 mm fvz (品番: 309840)
    仕様
    • Art.Nr307975
      ELDAS®-Nr127088116
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge3000 mm
      Breite44 mm
      Höhe44 mm
      Gewicht5.913 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 307974 | ELDAS®-Nr: 127088106 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 6.948 kg

      U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309849 | ELDAS®-Nr: 127088136 | Breite: 44 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 11.826 kg

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309840 | ELDAS®-Nr: 127088126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 13.946 kg

    技術仕様
    • Unique ref307975
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)44
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.913
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ