製品の公開
Flachausleger 100 gvz
Flachausleger 100 gvz
    lanz oensingen ag

    Flachausleger 100 gvz

    Google翻訳”,

    狭い場所への設置に適しています。中荷重から重荷重に対応します。

    バリエーション

    • フラットブーム 600 gvz (品番: 308000)
    • フラットブーム 500 gvz (品番: 307999)
    • フラットブーム 400 gvz (品番: 307998)
    • フラットブーム 300 gvz (品番: 307997)
    • フラットブーム 200 gvz (品番: 307996)
    仕様
    • Art.Nr307995
      ELDAS®-Nr127080406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Flachausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308000 | ELDAS®-Nr: 127080456 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.932 kg

      Flachausleger 500 gvz
      Art.Nr: 307999 | ELDAS®-Nr: 127080446 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.768 kg

      Flachausleger 400 gvz
      Art.Nr: 307998 | ELDAS®-Nr: 127080436 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 gvz
      Art.Nr: 307997 | ELDAS®-Nr: 127080426 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

      Flachausleger 200 gvz
      Art.Nr: 307996 | ELDAS®-Nr: 127080416 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

    技術仕様
    • Unique ref307995
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)102
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.278
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ