製品の公開
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA
    lanz oensingen ag

    Bodenschiene 100 ZMA

    Google翻訳”,

    中央吊り下げ用フロアレール。グリッドトラック用スライド部品(品番308570)またはマルチトラックおよびケーブルトレイ用スライド部品(品番308571)と併用する場合は、別途ご注文ください。

    バリエーション

    • フロアレール 400 ZMA(品番:308584)
    • フロアレール 300 ZMA(品番:308583)
    • フロアレール 200 ZMA(品番:308582)
    仕様
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    技術仕様
    • Unique ref308581
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)13
    • 奥行き(mm)95.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.088
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ