製品の公開
Wandausleger 100 gvz
Wandausleger 100 gvz
    lanz oensingen ag

    Wandausleger 100 gvz

    Google翻訳”,

    取り付けレール長100~600mm用の片持ち梁。中荷重から重荷重に対応。

    バリエーション

    • 壁掛けブラケット 600 gvz (品番: 308614)
    • 壁掛けブラケット 500 gvz (品番: 308613)
    • 壁掛けブラケット 400 gvz (品番: 308612)
    • 壁掛けブラケット 300 gvz (品番: 308611)
    • 壁掛けブラケット 200 gvz (品番: 308610)
    仕様
    • Art.Nr308609
      ELDAS®-Nr127081916
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.172 kg

      Varianten

      Wandausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308614 | ELDAS®-Nr: 127081966 | Breite: 45 mm | Höhe: 117 mm | Gewicht: 0.882 kg

      Wandausleger 500 gvz
      Art.Nr: 308613 | ELDAS®-Nr: 127081956 | Breite: 45 mm | Höhe: 105 mm | Gewicht: 0.717 kg

      Wandausleger 400 gvz
      Art.Nr: 308612 | ELDAS®-Nr: 127081946 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.561 kg

      Wandausleger 300 gvz
      Art.Nr: 308611 | ELDAS®-Nr: 127081936 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.421 kg

      Wandausleger 200 gvz
      Art.Nr: 308610 | ELDAS®-Nr: 127081926 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.291 kg

    技術仕様
    • Unique ref308609
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)56
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)129
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.172
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ