製品の公開
Ausleger leicht 100 ZMA
Ausleger leicht 100 ZMA
    lanz oensingen ag

    Ausleger leicht 100 ZMA

    Google翻訳”,

    100~400mmのトラックを取り付けるための片持ち梁。

    バリエーション

    • ライトブーム300 ZMA(品番:308657)
    • ライトブーム 200 ZMA(品番:308656)
    • ライトブーム 400 ZMA(品番:308658)
    仕様
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe37 mm
      Gewicht0.151 kg

      Varianten

      Ausleger leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Breite: 40 mm | Höhe: 62 mm | Gewicht: 0.411 kg

      Ausleger leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Breite: 40 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.274 kg

      Ausleger leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Breite: 40 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.562 kg

    技術仕様
    • Unique ref308655
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)37
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)125
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.151
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ