製品の公開
Kabelbahn 100 x 60 fvz
Kabelbahn 100 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    底面と側壁に穴が開いたケーブルトレイ。ネジ止め式とネジなし式のどちらでも取り付け可能。積み重ね可能で省スペース。

    バリエーション

    • ケーブルトレイ 600 x 60 fvz (品番: 309505)
    • ケーブルトレイ 500 x 60 fvz (品番: 309504)
    • ケーブルトレイ 400 x 60 fvz (品番: 309503)
    • ケーブルトレイ 300 x 60 fvz (品番: 309502)
    • ケーブルトレイ 200 x 60 fvz (品番: 309501)
    仕様
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1.25 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

      Kabelbahn 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.189 kg

      Kabelbahn 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

    技術仕様
    • Unique ref309500
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)131
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.363
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ