製品の公開
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に整列したケーブルトレイを接続するためのソリューションです。一体型の接続タブにより、柔軟な長さ調整が可能です。

    バリエーション

    • ケーブルトレイセグメント 600 x 60 fvz (品番: 309668)
    • ケーブルトレイセグメント 500 x 60 fvz (品番: 309667)
    • ケーブルトレイセグメント 400 x 60 fvz (品番: 309666)
    • ケーブルトレイセグメント 300 x 60 fvz (品番: 309665)
    • ケーブルトレイセグメント 200 x 60 fvz (品番: 309664)
    仕様
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.815 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.064 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.81 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.318 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.069 kg

    技術仕様
    • Unique ref309663
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)132
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.815
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ