製品の公開
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル50x50、歯付き。角穴と長穴付き。高荷重用途に適しています。ファスナーサイズ:M10。

    バリエーション

    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 800 mm fvz (品番: 309693)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 500 mm fvz (商品番号: 309692)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 400 mm fvz (商品番号: 309691)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 300 mm fvz (品番: 309690)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1000 mm fvz (品番: 309694)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 6000 mm fvz (品番: 309699)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 3000 mm fvz (商品番号: 309698)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 2000 mm fvz (品番: 309697)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1500 mm fvz (品番: 309696)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1200 mm fvz (商品番号: 309695)
    仕様
    • Art.Nr309689
      ELDAS®-Nr127088406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.521 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309693 | ELDAS®-Nr: 127088446 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm fvz
      Art.Nr: 309692 | ELDAS®-Nr: 127088436 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.311 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm fvz
      Art.Nr: 309691 | ELDAS®-Nr: 127088426 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.048 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm fvz
      Art.Nr: 309690 | ELDAS®-Nr: 127088416 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309694 | ELDAS®-Nr: 127088456 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.626 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309699 | ELDAS®-Nr: 127088506 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 309698 | ELDAS®-Nr: 127088496 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.888 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309697 | ELDAS®-Nr: 127088486 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.257 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309696 | ELDAS®-Nr: 127088476 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.942 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309695 | ELDAS®-Nr: 127088466 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.152 kg

    技術仕様
    • Unique ref309689
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.521
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ