製品の公開
Schwerlast-Konsole 250 fvz
Schwerlast-Konsole 250 fvz
    lanz oensingen ag

    Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル(歯付き、50x50mm)で構成されたブラケット。正方形および長穴付き。安定性を高めるための角度付きエンドプレート。長方形、55x200mm。非常に高い耐荷重に対応。M10ファスナー使用。

    バリエーション

    • 高耐久性コンソール 450 fvz (品番: 309890)
    • 高耐久性コンソール 350 fvz (品番: 309898)
    • 高耐久性コンソール 750 fvz (品番: 309893)
    • 高耐久性コンソール 650 fvz (品番: 309892)
    • 高耐久性コンソール 550 fvz (品番: 309891)
    仕様
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge253 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.6 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 450 fvz
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.144 kg

      Schwerlast-Konsole 350 fvz
      Art.Nr: 309898 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.8 kg

      Schwerlast-Konsole 750 fvz
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.888 kg

      Schwerlast-Konsole 650 fvz
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.691 kg

      Schwerlast-Konsole 550 fvz
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.471 kg

    技術仕様
    • Unique ref309897
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)253
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ