製品の公開
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    六角ボルト M10。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • 六角ボルト M10 x 70、ワッシャー A4、1.4404 (品番: 310023)
    • 六角ボルト M10 x 45 A4、1.4404 (部品番号: 310022)
    仕様
    • Art.Nr310014
      ELDAS®-Nr127090046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge25 mm
      Gewicht0.049 kg

      Varianten

      6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404
      Art.Nr: 310023 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.077 kg

      6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 310022 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.04 kg

    技術仕様
    • Unique ref310014
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.049
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ