製品の公開
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に整列したケーブルトレイを接続するための製品です。接続タブが一体化されているため、長さの調整が柔軟に行えます。

    バリエーション

    • ケーブルトレイセグメント 400 x 60 ZMA(品番:313412)
    • ケーブルトレイセグメント 300 x 60 ZMA (品番: 313411)
    • ケーブルトレイセグメント 500 x 60 ZMA(品番:313413)
    • ケーブルトレイセグメント 600 x 60 ZMA(品番:313414)
    仕様
    • Art.Nr313410
      ELDAS®-Nr127000916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite234 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.728 kg
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313412 | ELDAS®-Nr: 127000936 | Breite: 434 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.904 kg

      Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313411 | ELDAS®-Nr: 127000926 | Breite: 334 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.816 kg

      Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313413 | ELDAS®-Nr: 127000946 | Breite: 534 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.992 kg

      Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313414 | ELDAS®-Nr: 127000956 | Breite: 635 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.079 kg

    技術仕様
    • Unique ref313410
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)234
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.728
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ