製品の公開
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571

    Google翻訳”,

    底面と側壁に穴が開いたケーブルトレイ。ネジ止め式とネジなし式のどちらでも取り付け可能。積み重ね可能で省スペース。ステンレス製。

    バリエーション

    • ケーブルトレイ 300 x 60mm A4サイズ、1.4571(商品番号:316003)
    • ケーブルトレイ 200 x 60 A4、1.4571 (商品番号: 316002)
    • ケーブルトレイ 400 x 60mm A4サイズ、1.4571(商品番号:316004)
    仕様
    • Art.Nr316001
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.47 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316003 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.37 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316002 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.42 kg

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316004 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.32 kg

    技術仕様
    • Unique ref316001
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)131
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ