製品を公開する
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Google翻訳,

    水平方向および垂直方向のケーブル配線に対応。壁、天井、床への直接取り付け、または支持システムへの取り付けに適しています。高い耐荷重性能を持ち、最大6mの支持スパンに対応します。

    バリエーション

    • ワイドスパンマルチトラック 600 x 110 ZMA(品番:320004)
    • ワイドスパンマルチトラック 500 x 110 ZMA(品番:320003)
    • ワイドスパンマルチトラック 400 x 110 ZMA (品番: 320002)
    • ワイドスパンマルチトラック 300 x 110 ZMA (品番: 320001)
    仕様
    • Art.Nr320000
      ELDAS®-Nr127000516
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号320000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)207
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)16.106
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ