製品の公開
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護します。さらに、固定クリップでしっかりと固定します。

バリエーション

  • ワイドスパンマルチトラックレコーダー600 ZMA用カバー(品番:320032)
  • ワイドスパンマルチトラックレコーダー500 ZMA用カバー(品番:320031)
  • ワイドスパンマルチトラックレコーダー400 ZMA用カバー(品番:320030)
  • ワイドスパンマルチトラックレコーダー300 ZMA用カバー(品番:320029)
仕様
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.432 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg

技術仕様
  • Unique ref320028
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)11
  • 幅(mm)212
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)5.432
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ