製品の公開
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に配置された広スパンのマルチレールを接続するための製品です。接続タブが一体化されているため、長さの調整が柔軟に行えます。

    バリエーション

    • 広幅マルチトラックセグメント 600 x 110 ZMA(品番:320040)
    • 広幅マルチトラックセグメント 500 x 110 ZMA(品番:320039)
    • 広幅マルチトラックセグメント 400 x 110 ZMA(品番:320038)
    • 広幅マルチトラックセグメント 300 x 110 ZMA(品番:320037)
    仕様
    • Art.Nr320036
      ELDAS®-Nr127010816
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320040 | ELDAS®-Nr: 127010856 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320039 | ELDAS®-Nr: 127010846 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320038 | ELDAS®-Nr: 127010836 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320037 | ELDAS®-Nr: 127010826 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.401 kg

    技術仕様
    • Unique ref320036
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)204
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ