製品の公開
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Google翻訳”,

バリエーション

  • WSMB 90°曲げ用カバー 300 ZMA (品番: 320043)
  • WSMB 90°曲げ用カバー 300 ZMA (品番: 320043)
  • WSMB 90°曲げ用カバー 500 ZMA (品番: 320045)
  • WSMB 90°曲げ 600 ZMA用カバー(品番:320046)
仕様
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

技術仕様
  • Unique ref320042
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1
  • 幅(mm)902
  • 奥行き(mm)902
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)2.605
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ