製品の公開
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Google翻訳”,

バリエーション

  • WSMBベンド45°300 ZMA用カバー(品番:320089)
  • WSMBベンド45°400 ZMA用カバー(品番:320090)
  • WSMBベンド45°500 ZMA用カバー(品番:320091)
  • WSMBベンド45°600 ZMA用カバー(品番:320092)
仕様
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

技術仕様
  • Unique ref320088
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1
  • 幅(mm)486
  • 奥行き(mm)838
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)1.361
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ